Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0080 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
Bill of material
K0080.0450
BESTKIPP
Order No.
K0080.0450
MATERIAL
Main
steel
OG
opening angle of handle
120 °
F
hand force
200 N
F1
pull force
4500 N
A
Length
51 mm
A1
Length
32 mm
A2
Length
8.0 mm
A3
Length
19 mm
A4
Length
40 mm
B
width
64 mm
B1
width
45 mm
B2
width
36 mm
B3
width
28 mm
D
diameter
8.5 mm
D1
diameter
8 mm
H
height
85 mm
LMIN
travel path
190 mm
LMAX
travel path
250 mm
L1MIN
travel path
65 mm
L1MAX
travel path
120 mm
L2
Clamp travel
32 mm
S
4.0 mm
T
height
25.5 mm
GEW
Approx. weight
0.6902 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035212
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D